??
CAD Model seçimi
K0160.0400X34
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0160 - Handwheels DIN 950, aluminium
Bill of material
K0160.0400X34
BESTKIPP
Order No.
K0160.0400X34
MATERIAL
Material
Aluminium
AUSF
version
without machine handle, hub without slot
D1
diameter
400 mm
D2
diameter H7
34 mm
REIHE
Line
2
D3
diameter
65 mm
L1
width
38 mm
L3
width
63 mm
B3
width P9
10 mm
T
depth
37.3 mm
SPEICHEN
Number of spokes
5
GEW
Approx. weight
3.6000 kg
GRIFF1
Fixed Machine Handle to Din 39 Form E
-
GRIFF2
Revolving Machine Handles to DIN 98 Form E
-
ZEICHNUNG
Drawings
Drawing views
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245067121
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions